Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 30m
 
Connecteur M12 Y, 2 x M12 femelle droit, sans LED, M12 mâle droit, 3
 
mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 2m
 
2 pôles, câble 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
3.0m PUR/PVC 4*0,34+2*0,75
 
Câble PUR/PVC 4x0,34mm² gris - 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 2m
 
(1-2-3-4), PVC-OB Gris 4x0,34mm², 20,0m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt rot UL,CSA+schleppk. 3,0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
 
* HT, plus frais d’envoi