Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
antiparasite Zener,24VAC/DC,câble PUR-JZ 3x0,75 noir UL, CSA 5m
 
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PUR-OB 12x0,25 grau 3m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 7,5m
 
4000-68113-0000000 ( Rahmenmodul 1-fach matt vernickelt)
 
PVC-OB 4x0,25 grau 15m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,8m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 20m
 
PUR 4x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 11m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1m
 
Câble PUR 1x4xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,3m
 
PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 0,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi