Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 7,5m
 
PUR 4x0.5+2x0.25 gesch. gn UL/CSA+schleppk. 2,8m
 
Livrée avec écrou M16x1,5
 
Cadre simple plastique noir, couvercle plastique transparent
 
PVC geschirmt or UL/CSA+schleppk. 100m
 
PUR 5x0.34 gesch. gr 25m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 20m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie de côté M25
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi