Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PP-Litze 8x0,25 1m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 4m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 25.0m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
Cet article ne peut être commandé.
 
câble PUR blindé 8 X 0,25 mm², 15m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 4,0m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1.2m
 
Connecteurs débrochables M12/M8, M12 mâle droit, sans LED, M8 femelle
Cet article ne peut être commandé.
 
PP-Litze 4x0,34 1,0m
 
1x DP-34044-1-100, 1x DP-34045-1-000
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 blindé gris UL 1,1m
 
PUR 2x2x0,355 gesch. gn UL,CSA+schleppk. 4m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi