Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 3m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA - 0,3m
 
Câble PUR 5x0.34 orange UL/CSA - 0,6m
 
Câble PVC, STOOW, 5x16AWG, jaune - 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,0m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 3 pôles
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA 4,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 2m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 40m
 
 
* HT, plus frais d’envoi