Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
020 PUR 3x0.25 ye UL/CSA 9.0
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 30m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, sans led, 4 pôles
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 3.5
 
câble PVC 4 X 0,34 mm², gris, 3 m, INOX V4A
 
PUR-OB 4x0,34 grau 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.75 bk 1.3 m
 
 
PUR 4x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 7,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 2.2m
 
4 pôles, câble robotique jaune, 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 15m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 2m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
Câble TPE 4xAWG18/41 jaune UL/CSA - 5m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 femelle droit, sans LED, 4
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,6m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 16m
 
TPE 4x2xAWG26 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 0.3m
 
Câble PUR-OB 5x0,34 jaune UL/CSA - 30m
 
8 pôles, câble PUR 8x0.25 gris, 2m
 
En aluminium nickelé
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt viol 0,6m
 
TPE-S 4x0.34 bl UL robot+schleppk. 9m
 
PUR 4x2x0,14 geschirmt grün UL, CSA 7,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi