Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
sans câble préconfectionné
 
Module-relais, 24 V DC, relais d'entrée, 2 relais à 1 contact
Cet article ne peut être commandé.
 
antiparasite, câble PVC-JZ 3x0,75 noir, 60cm
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 60.0m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 1,8m
 
TPE-S 4x0.34 gr FDA 0,6m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
PUR-OB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 20m
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,25mm², 0.5
 
3x0,75 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi