Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 schwarz roboter+schleppk. 3m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 5x0,5 grau 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,6m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
 
Série Cube Module d'extension ilot pneumatique, IP 67, Système Cube 6
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 6,5m
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau 25m
 
PUR 12x0.14 shielded bk UL 2.0m
 
 
* HT, plus frais d’envoi