Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag 6.0
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
Câble PVC-JB 5x0,34 jaune UL/CSA - 3m
 
PUR 2x0,75 noir 12m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 10m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag 1.0 m
 
freies Leitungsende, PUR-JBZ 5x2,5, grau, 20,0m
 
Câble PUR 2x0,25+2x0,34 blindé noir UL/CSA - 0,3m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 0,3m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC}
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PVC-JB 5x0,34 black UL, CSA 40m
 
Connecteurs débrochables M12/M8, M12 mâle droit, sans LED, M8 femelle
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme B / 10 mm, noir, 24 V AC/DC
 
PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 0,6m
 
Connecteurs débrochables M8, femelle coudé, sans LED, mâle droit, 3
 
Câble PUR/PVC 4x0,34mm² gris - 60m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 24 V AC/DC
 
 
* HT, plus frais d’envoi