Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
3.0m PUR 6*0,34+2*0,75
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 6,5m
 
Pour ilot EV Numatics Gen. 2000
 
PVC-JZ 5x0,75 gelb 500m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 10m
 
chaîne porte-câble, libre à câbler, 2 pôles, câble PUR 2 X 0,64 mm² -
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
5.0m PUR 6*0,34+2*0,75
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
10.0m PUR 8*0,34+2*0,75
 
jaune, ATP Diodes zener, PVC-JZ Noir 3x0,75mm², PE pontée 4m
 
 
* HT, plus frais d’envoi