Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,5+2x0,25 geschirmt grün 11m
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 28,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,15m
 
PVC-OB 4x0.34 blindé gris - 1 m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 2m
 
PUR 8x0.25 gr schleppk. 13m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 3m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 0,3m
 
Câble PUR 3x0.25 gris UL/CSA - 2,0 m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 7,5m
 
câble PUR-Ob 8x0.25, blindé, noir, UL/CSA, chaine porte-câble, 10m
 
 
* HT, plus frais d’envoi