Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Rallonge M12 - M8, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 coudé, 4 pôles
 
PUR-OB 4x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 0,3m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grün 3m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 4.0 m
 
PP 5x0.34 bl robot+schleppk. 0,3m
 
PUR/PVC-JB 5x0,34 schwarz 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 12x0,14 schw schleppk. 2,0m
 
Connecteur M12, M12 femelle coudé, LED rouge + jaune, 4 pôles, PUR/PVC-
Cet article ne peut être commandé.
 
10 ports Gigabit, 4 ports PoE, 2 port SFP, IP20, boitier métallique
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 2,1m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, mâle M12
 
PVC 4x2.5 sw 15m / PUR 4x1,5 sw 1,5m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR 8x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi