Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,25 gelb 3m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10.0m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 0,7m
 
PUR-OB 4x0,25 grau 12m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur d'EV double, Forme A/18mm, noir, 24VAC/DC, led jaune +
 
Filtre-radio, technique 5 fils, sans fusible, 470 kOhms, 0,47 µF
 
4000-68213-0000000 (Rahmenmodul 1-fach mv IP65 transparent)
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 40m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 0,3m
 
Adapté pour bus DeviceNET et CANopen
 
PVC-OB 3x0,25 grau 5m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 mâle droit, sans LED, 3
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
Câble PVC-OB 8x0,25 gris 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi