Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB(STV) 3x0,25 schwarz roboter+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 4x0,34 grau 0,65m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR, UL/CSA, 3x16AWG, noir - 3.0m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0.8m
 
Câble PVC-OB 3x0,34 gris - 100m
 
PUR 5x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 9m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 2,2m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle droit, sans LED, 3 pôles, câble
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 12,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 9,4 mm, noir, 0...230 V
 
Led jaune cde pin 4, 3 pôles (1-3-4), Câble PUR (certifié UL/CSA)
 
PUR 8x0.25 gr schleppk. 50m
 
Répartiteur M12, avec connecteur 19 pôles, répartiteur 8 voies, 5
 
TPE-S 5x0.34 bl robot+schleppk. 12m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 grau 8m
 
PUR 4x0,34 sw UL,CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 8x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 2m
 
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag 30.0 m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 20m
 
 
* HT, plus frais d’envoi