Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 1m
 
Câble PUR-OB 3x0,25 noir UL, CSA 5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr 1,5m
 
PUR 5x0.34 og UL/CSA drag 10.0 m
 
P: 4000VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC
 
803 PUR AWG24+AWG22 shielded v 11.0
 
(1-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,34mm², 1,5m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 4 pôles
 
630 PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag 0.5
 
4 pôles (1-2-3-4), PVC-OB jaune 4x0,34mm², 10m, PE pontée
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 27.0 m
 
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau schleppk. 3m
 
Série Cube, IP 67, DeviceNet M12 codé A Mini C 7/8, Tête de station
 
Câble PUR-PVC 3x0,75 noir UL/CSA - 1m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 3 pôles {NC}
 
 
* HT, plus frais d’envoi