Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 3m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 0,6m
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 jaune 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 12m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau 8m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé Gris UL - 0,3m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, mâle M12
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5,5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 1,8m
 
PVC-OB 3x0,34 grau 25m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PVC-OB 12x0,14 schw 30m
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 15m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1,5m
 
PUR 5x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 25m
 
PVC-OB 4x0,25 schwarz 4m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
 
* HT, plus frais d’envoi