Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
100 pièces
 
LED jaune, sans antiparasitage, PUR UL/CSA Noir 3x0,75mm², 1,5m, PE
 
''2* RJ 45, Buchse / Buchse Metalausführung
 
PVC (4G1,5)C 6m
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 1,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
 
PUR 5x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR-JBZ 5x1,0 gris 15,0m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, libre à câbler
 
4000-68123-0000000 (Rahmenmodul 2-fach IP65 matt vernickelt)
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
pôles (1-2-3-4), pôles 2-4 pontés, câble PUR noir (UL-CSA) 3x0,34mm²
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, femelle M12 codé A droit, adapté
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn 2.0 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi