Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 1.7m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb 2m
 
Cordon DeviceNet surmoulé M12 codé A, femelle-male coudés, adapté
 
PVC-OB 4x0,25 schwarz 25m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
Rallonge M8 mâle -M12 femelle, mâle droit M8, sans LED, femelle coudé
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 7m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag 2.0 m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 15m
 
Spezifikation: 6FX8002-2DC30-1AC5
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 schwarz roboter+schleppk. 3m
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 208-520 V AC, 24 V DC, 15 A
 
793 PUR 1x4xAWG22 shielded gn 2.0
 
 
* HT, plus frais d’envoi