Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.75 gr UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC-OB 12*0,14mm² schwarz 10.0 m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
611 PVC 4x0.25 bk UL/CSA 15.0
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 0,3m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 12,0m
 
TPE 4x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 0.6m
 
PUR 6x2,5 sw 2m / PUR 6x2,5 sw 1m
 
TPE 4xAWG18 ge UL,CSA+schleppk. 5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
Série Cube Module d'extension des E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles
 
PUR-OB 4x0,34 grau 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,25 gelb 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M12 femelle coudé sortie fils, avec 3 LEDs, 5 pôles
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Led verte alim pin 1 -
 
PVC 12x0.14 sw 35m
 
TPE 4x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 10.0m
 
PVC-JZ 5x0,75 grau 100m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 6m
 
 
PP 5x0.34 bl robot+schleppk. 5m
 
PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn 0.2 m
 
 
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 droit
 
641 PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 0.7
 
 
* HT, plus frais d’envoi