Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA + schleppk. 3,5m
 
Rallonge M12 - M12, M12 mâle noir, 3 LEDs : Vert - Jaune - Blanc (Sur
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 7,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 3,5m
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 2.0m
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 10m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 9,4 mm, noir, 24 V
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi