Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
234 PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag 2.5
 
Câble PUR 4x2x0,14mm² blindé, vert, UL/CSA, 25m
 
PVC 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA 3,3m
 
Câble PUR 4x2,5mm² orange, UL/CSA - 35,0m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 0,3m
 
PUR-JB 5x0,34 grau roboter+schleppk. 20m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL,CSA+schleppk. 20m
 
PUR 6x2,5 sw 2m / PUR 6x2,5 sw 0,3m
 
Cordon d'alimentation débrochable M12 pour CUBE, femelle M12 coudé
 
PVC-OB 4x0,34 grau UL, CSA 4m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1,5m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé, noir, UL/CSA - 3m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 20m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 5m
 
droit, 5 pôles, PUR blindé- 5 x 0,34 mm², 30m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 100m
 
Spécification 6FX5002-5DN16-1BA0
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 1m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 30m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle droit, sans LED, 3 pôles, câble
Cet article ne peut être commandé.
 
Prise de courant double
 
18x0,75 mm² - 1,5 m
 
PUR-OB 3x2x0,25 geschirmt violett 4m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr 1m
 
 
* HT, plus frais d’envoi