Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 8m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
TPE 4xAWG18 ge UL,CSA+schleppk. 4m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 5
Cet article ne peut être commandé.
 
Verrouillage par vis, sortie sur 1 côté M40
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 3,5m
 
PP 5x0.34 gesch. bl robot+schleppk. 10m
 
PUR 3x0,25 sw UL,CSA+schleppk. 0,11m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m
 
PUR-OB 3x0,34 blindée gris UL, CSA Longueur: 30m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1,6m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 1m
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.2
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 30m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 1,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5.8m
 
Cordon Profibus surmoulé M12 codé B, femelle M12 Profibus droit
 
100 pièces
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 3,5m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2,0m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 8m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0.45m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 4.8 m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 30m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 7,5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 3m
 
5 pôles, max.0,75mm², câble 6-8mm
 
 
* HT, plus frais d’envoi