Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Capot pour répartiteur MVM8-U, avec commun différent, longueur 5 m
 
620 PUR 3x0.25 bk UL/CSA 0.9
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau roboter+schleppk. 20m
 
4000-68223-0000000 (Rahmenmodul 2-fach mv IP65 transparent)
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 10m
 
Avec levier de verrouillage simple, sortie en haut M20
 
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 3m
 
Longueur :10.0m PUR/PVC 20x0,34+2x0,75
 
PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1.25m
 
Eingang 24VDC
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,6m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 15m
 
Avec levier de verrouillage double
 
PUR-OB 2x0,5 grau 11,5m
 
Câble PUR-OB 4x0,34 noir UL/CSA - 5m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 35m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 coudé, 4 pôles,
 
 
* HT, plus frais d’envoi