Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
 
En INOX 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 0,6m
 
PVC 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA 3,8m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 17.0 m
 
PUR 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 3,5m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 or UL/CSA+robot+schleppk. 6,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10.0m
 
Sans séparation de communs - 10m PUR/PVC, 8x0,34+3x0,75
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi