Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 0,3m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk. 1,1m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 10m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 7m
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0.8m
 
câble PUR blindé 8 X 0,25 mm², 10 m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1.0m
 
Câble PUR 8x0.5+3x1.0, noir, résistant aux UV, UL/CSA - 20m
 
PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 25m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi