Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JZ 3x0,75 gelb 1m
 
Rallonge M12-M8, M12 mâle droit noir, Sans LED, M8 femelle droit noir
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 15m
 
15.0m PUR 16*0,34+2*0,75
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 3m
 
PUR 8x0.25 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 11m
 
cäble PUR-JBZ 5x2.5, gris, 0.3m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb schleppk. 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 8x0.25 noir UL/CSA - 6m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 6,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 15m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC et
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 30m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 6,5m
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Jaune 4x0,34mm², 5,0m
 
PUR-OB 4x0,34 grau roboter+schleppk. 10m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 1m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1,1m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 20m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 25m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 5x0,34 schw UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau schleppk. 2m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 2m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0,6m
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL jaune,34mm², 1,5m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA+schleppk. 4m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 30m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 25m
 
 
* HT, plus frais d’envoi