Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble PUR-OB 12x0,25 gris UL,CSA - 10m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 7,5m
 
PUR 4x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.6 m
 
PVC 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA 55m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 0m
 
843 PUR 1x2xAWG23 shielded vt 15.0
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 3.5m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 2,5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 2m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 20m
 
15m PUR 20x0.34+3x0.75mm²
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 5m
 
PVC-OB 4x0,25 grau UL, CSA 6,5m
 
Capot pour répartiteur MVM6-U, avec commun différent, longueur 3 m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, 3 pôles
 
 
* HT, plus frais d’envoi