Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
20cm Wellrohr mit Schrumpfschlauch, ohne Offset
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 4 pôles {sans
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 24,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 7m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, 4 pôles
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 0,6m
 
3.0m PUR/PVC 10*0,34+2*0,75
 
Capot pour répartiteur MVM6-U, avec commun différent, longueur 15 m
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 45m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA+schleppk. 6m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 3m
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.6 m
 
Transformateurs, de commande et de séparation, monophasé, 400 V AC
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA + schleppk. 4,5m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 1m
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 3,8m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 gelb roboter+schleppk. 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi