Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,34 schwarz 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
(1-2-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,25mm², 7m
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 75m
 
TPE 4xAWG18/41 ge UL,CSA+schleppk. 10m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 5m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 femelle droit à encliqueter
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 5.5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb UL, CSA+roboter+schleppk. 2,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 4.5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 7,5m
 
Connecteur débrochable M12 femelle coudé, 5 pôles
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle droit, sans LED, 3 pôles, câble
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 4x0,25 gelb 3m
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir, UL, CSA, 30 mètres
 
 
* HT, plus frais d’envoi