Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 grau 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 grau 7m
 
PE-X Litzen 4x2,5 UL 0,2m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 8 mm, noir, 24 V AC/DC
 
Rallonge M8 mâle -M12 femelle, mâle droit M8, sans LED, femelle coudé
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 2m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 0...230 V
 
Câble PUR UL/CSA Noir 4x0,34 mm², 10m
 
Câble PVC-OB 4x0,34 noir - 3m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 5 pôles {avec
 
PUR 3x0,25 gr UL,CSA+robot+schleppk. 3m
 
PVC 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA 1,5m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 50m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 5
 
 
* HT, plus frais d’envoi