Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 5m
 
PUR 1x2x0,64 geschirmt vt UL,CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 4m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 3 pôles
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 3.9
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5.2
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 35.0m
 
PUR-JZ 3x0,75 noir
Cet article ne peut être commandé.
 
Litzen PUR 5x1,5 0,2m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle coudé, Sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
PVC-OB 4x0,34 grau 50m
 
 
* HT, plus frais d’envoi