Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 0,6m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 22m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 10m
 
Spezifikation: 6FX5002-5DN16-1GA0
 
PUR-JZ 3x0,75 grau 0,8m
 
{NC}, Câble PUR UL/CSA Noir 3x0,25 mm², 3m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,7m
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 1,5m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 gelb roboter+schleppk. 0,6m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0.3m
 
PUR-OB 12x0,14 schw schleppk. 0,6m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA 40m
 
Sans séparation de potentiels
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 8m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 6,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi