Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble PUR-JZ 5x0,5 gris 3m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 12m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 10m
 
020 PUR 3x0.25 ye UL/CSA 1.0
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 2m
 
Câble PUR-OB 12x0,25 gris - 30m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 4 pôles {NC
 
Câble PUR-OB 2x2xAWG22 blindé vert UL/CSA 5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 3x0,25 gris UL, CSA - 1m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, 4 pôles
 
PVC-OB 5x0,34 blindée gris UL, CSA longueur: 3m
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 2m
 
8-polig PCB Pin
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme C/9,4
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi