Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 7,5m
 
PVC-OB 4x0,25 schwarz 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
AC/DC, LED jaune, Antiparasitage par diodes Zener, Câble PUR-JZ/PVC
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 30m
 
Câble PUR 12x0,14 noir UL/CSA - 5m
 
PVC-JZ 3x0,75 schwarz 8m
 
PUR 6x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M32
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 40m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit, sans led, 3 pôles, câble
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 6,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA+schleppk. 5m
 
4-pol. 0,25…0,5mm²
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 7,5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, Sans LED, 4
 
PUR-OB 3x0,34 gelb 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 60m
 
 
* HT, plus frais d’envoi