Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 0,5m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 schwarz roboter+schleppk. 10m
 
MSDL0-T 214 35,0m V2A
Cet article ne peut être commandé.
 
{NC}, câble PVC-OB noir 3x0,25mm², 15m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 40m
 
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 0,4m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans LED, 4 pôles
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA 3.0 m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi