Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 3x0.75 sw 8m
 
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0.5m
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+robot 4.0m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 0.3m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 0,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 0,9m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 30m
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 17m
 
794 PUR 2x2xAWG22 shielded gn 1.5
 
PUR-OB 4x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 50m
 
 
* HT, plus frais d’envoi