Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA 7,5m
 
 
1), M8 femelle coudé transparent, 3 pôles (1-3-4), PVC-OB Noir
 
PUR 0.5+0.25 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA + schleppk.
Cet article ne peut être commandé.
 
 
PUR-JB 5x0,34 schw roboter+schleppk. 8m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 2,5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 13m
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 8m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 0,9m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
Câble PVC, STOOW, 5x16AWG, jaune - 1.5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 3x0.34 sw UL/CSA 55m
 
 
* HT, plus frais d’envoi