Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 13,5m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme B / 11 mm, noir, 110 V
 
PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 7.5m
 
TPE-S 4x0.34 bl robot+schleppk. 10m
 
PUR 6x2,5 sw 2m / PUR 6x2,5 sw 1m
 
Câble TPE 4x2xAWG24 blindé bleu UL/CSA0,6m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 5,5m
 
für Analogsensoren
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA, ITC/PLTC 30m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-JB 8x0,34+3x0,75 gris pour chaine porte-câble 15m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB gris 4x0,75, 0,3 m
 
Avec LED + VDR, 24VAC/DC, M16x1,5, câble 4-6mm
 
Câble PUR-OB 3x0,25 gris 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M23 à raccorder avac points de soudure,
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 2,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
 
 
Connecteur débrochable M12, M12 droit femelle, jaune + verte, 3
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt rot UL,CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+robot 10m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded bu 1.9
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 3 pôles
 
 
* HT, plus frais d’envoi