Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 12x0,25 grau UL,CSA+schleppk. 100m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles,
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA 15m
 
PVC-OB 4x0,34 grau 15m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 15m
 
100 pièces
 
PVC-OB 4x0,25 schwarz 5m
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 3,5m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR/PVC 4x0,34mm² gris - 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR (4x(2x0.25))C geschirmt gr 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi