Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x1.5 gr 7,5m
 
PUR 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL,CSA+schleppk. 0,7m
 
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, sans, 4 (1-2-3-4)
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 6m
 
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt violett UL 3,0m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 5m
 
PVC 4x0.25 gr UL/CSA 35m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi