Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.34 og UL/CSA+robot+dra 7.5 m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,15m
 
Câble PUR 2x0,25+2x0,34 blindé noir UL/CSA - 1,5m
 
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 50m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 2,1m
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag 6.0m
 
Eclairage de machine à LED, IP67, 24VDC, connection 2xM12
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 3m
 
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 2.0m
 
Spezifikation: 6FX8002-5CS06-1AK0
 
PVC 5x0.34 gr 35m
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 0.5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
Câble PVC-OB 12x0,14 noir - 5,0m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi