Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
TPE 5xAWG18 ge UL/CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 12m
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 5x0,34 gelb UL, CSA 1,5m
 
PUR 0.5+0.25 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,4m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Sans Led, 3 pôles
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 6,0m
 
Files PP 12x0,14 - 0,2m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 2.0 m
 
Passage armoire IP67//IP20 Desina Profibus FMS/DP, Interface active
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
Bornes débrochables - Connexion par l'arrière
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé noir, sans LED, 3 pôles
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA 20m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 3,0m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 3m
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 9m
 
Câble PUR (UL/CSA), Noir 3x0,25 mm², 1,5m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 2,5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 0.3m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 mâle droit, sans LED, 3 pôles, câble
 
Câble PUR 8x0.25 jaune UL/CSA - 2m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 11.0 m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 500m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 14.0
 
PVC-JB 5x0,34 schwarz 5m
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 15.5m
 
PVC 4x0.25 gy UL/CSA 50.0
 
PUR-JB 5x0,34 gelb schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi