Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
M8 mâle droit, 4 pôles, câble PUR -OB UL/ CSA
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, 3 pôles - avec PE -
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m
 
PUR 3x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau 30m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau 7m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3m
 
TPE 8x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 7,5m
 
Litzen 12x0.14 0,5m
 
PUR 5x0.34 bk UL/ CSA 11.5
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 4x0,75 schwarz 2m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau 7m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 5 pôles, Câble
 
 
* HT, plus frais d’envoi