Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
100 pièces
 
abg.Norm. NPN-LED
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2.0m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 3,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 3,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 65m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 1m
 
PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 12m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 0,3m
 
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 0.9
 
PUR 6x2,5 sw 5m / PUR 6x2,5 sw 1m
 
PUR 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
Connecteur MSUD sortie fils, Forme A - 18mm, Noir, 24 VAC/DC - 4 A
 
PUR-OB 12x0,25 grau 2,0m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle coudé, Sans Led, M8 mâle droit, 3 pôles
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 1.4
 
PUR 5x1.0 gy 25.1
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 2,5m
 
PUR 6x2,5 sw 1.5m / PUR 6x2,5 sw 1m
 
Câble PUR-JZ 3x0,34 noir UL/CSA - 7,5m
 
Câble PUR 4x2x0,14mm² blindé, vert, UL/CSA, 15m
 
PUR 6x2,5 sw 3m / PUR 6x2,5 sw 1m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 1.4
 
 
* HT, plus frais d’envoi