Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle droit, Sans Led, 4 pôles
 
640 PUR 3x0.34 shielded bk UL/ 4.0
 
TPE-S 4x0.34 bl robot+schleppk. 1m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag 16.6 m
 
PUR 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 1,8m
 
TPE 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0.6m
 
Câble PVC, STOOW, 5x16AWG, jaune - 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 1,5m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi