Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
LED jaune, sans antiparasitage, PUR UL/CSA Noir 3x0,75mm², 3,0m, PE
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 20m
 
PUR 3x0.75 ge UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
3x0.25mm² noir 5 m
Cet article ne peut être commandé.
 
(1-2-3-4), PUR UL/CSA gris 4x0,25mm², 10,0m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 7m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 15m
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0.3m
 
PUR-OB 3x0,25 gr UL/CSA 8m
Cet article ne peut être commandé.
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
16 Eing. u. 16 Ausg., offenes Kabelende
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi