Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 10m
 
PVC-JB 5x0,34 gelb 2m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 3 pôles
 
PUR AWG24+22 gesch. sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
câble PUR gris 0.25 mm² blindé longueur 40 m
 
Connecteurs débrochables M8 à clipser, M8 femelle droit à encliqueter
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+robot+schleppk. 2m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA + schleppk. 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau 2m
 
PUR 1x2xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR-OB 12*0,14mm² schwarz 1.5 m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle coudé, sans LED, 3 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
noir, 5, PVC-JB jaune 5x0,34mm², 3,0m, PE pontée
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 2,5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 1.0
 
 
* HT, plus frais d’envoi