Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 4x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 25m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
Avec séparation de potentiels
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 mâle coudé, sans LED, 5 pôles, PVC
 
Cordon Y M12-M8, M12 mâle droit 4 pôles, Sans led, 2 x M8 femelle
 
PUR 4x2.5 sw 0,5m / PUR 4x2.5 sw 2m,,
 
Sans séparation de potentiels
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 2m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,5m
 
Cordon M12 sortie fils, M12 femelle droit, sans led, 8 pôles, câble
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M20
 
PVC 4x0.34 bk UL 30.0m
 
Cadre simple en plastic - couvercle gris
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 50m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
Câble PUR 8x0.25 jaune UL/CSA - 10m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, Forme A / 18 mm, Noir, 0...230 V
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 4.0m
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 grau 11m
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie en haut M32
 
25.0m PUR / PVC 8*0,34+3*0,75 UL/CSA
 
Sans séparation de potentiels
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi