Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme A / 18 mm, noir, 0...230 V
 
15.0m PUR/PVC 4x0,34+2x0,75
 
15.0m PUR/PVC 8*0,34+2*0,75
 
Câble PUR-JZ 4x0,75 noir 5m
 
Sans capot
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble FEP-JB 5x0,35 noir - 10m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles
 
4 pôles, PVC-OB jaune 4x0.25,0,6m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 6m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi