Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans Led, 3 pôles
 
PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag 50.0 m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 1 led verte (1-3)
 
PUR-JZ 4x0,75 grau schleppk. 3m
 
PUR-JB 5x0,34 grau 11m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB UL Noir 5x0,34mm², PE pontée fil gris, 15,0m
 
PUR-OB 4x0,34 grau 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 U, 3 X 400 V AC, 10 kW
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 2 LED, M12 Y droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 4x0,25 gelb roboter+schleppk. 0,6m
 
PP Litzen 4x0,25 1m
 
Spécification 6FX5002-5DN06-1DF0
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 0,6m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi